Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
NTA, NTC シリーズ
部品表
NTA-512
ORDER
呼び番号
NTA-512
SD
内径
7.920 mm
D
外径
19.050 mm
B
軸受幅
1.9840 mm
C
動定格荷重値
5.83 kN
CO
静定格荷重値
13.17 kN
CU
疲労限界荷重値
1.30 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
24000
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions